Endress+Hauser Panama Inc
Endress+Hauser Panama Inc
Avenida Marina Norte, Plaza Real, 4to piso. Oficina 409
Panama
Panamá
Los separadores de petróleo ligero horizontales admiten ritmos de gas y petróleo elevados, y corrientes de caudal constantes en el pozo. El petróleo ligero (API >31,1° menos que 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) se separa más deprisa que otros petróleos crudos. Los equipos de medición mecánicos tradicionales pueden presentar problemas con esta aplicación. Nuestro equipo de radar por onda guiada elimina estos problemas y proporciona una medición más precisa.
Sonda multiparamétrica para la medición de la interfase. Dos salidas de corriente para la detección de los niveles de interfase y total
Instalación y mantenimiento sencillos sin necesidad de herramientas especiales
La instalación no requiere ningún tubo tranquilizador
El mismo sensor se utiliza tanto en el compartimento de separación como en el compartimento para el petróleo del separador
No necesita calibración en campo
La mayoría de separadores horizontales de aceite ligero de hoy en día están equipados con detectores de nivel y controles de densidad mecánicos. Los equipos mecánicos exigen muchas tareas de mantenimiento y tienen que adaptarse según el petróleo producido. Cualquier cambio en el petróleo producido significa que también debe hacerse algún cambio en el equipo de medición.
Nuestro equipo de radar de onda guiada con sonda coaxial elimina cualquier alteración que pueda producirse debido al proceso. El sensor viene precalibrado y se puede utilizar “fuera de la caja”. Ello garantiza una fácil actualización de los separadores existentes. El sensor se puede instalar directamente en el separador o en una tubería lateral (auxiliar). El mismo sensor puede utilizarse tanto en el compartimento de separación como en el compartimento para el petróleo del separador. Ello simplifica los requisitos en cuanto a piezas de repuesto.
Medición fiable:
En caso de interfases con emulsión
En caso de turbulencias o espuma en la superficie
En caso de productos cambiantes
Alto rendimiento
Memoria de datos integrada
Precalibrado en fábrica
Concepto de funcionamiento intuitivo basado en un menú guiado en los idiomas oficiales
Integración simple en sistemas de gestión de activos o control
Diagnóstico exacto de equipos y procesos para posibilitar una toma de decisiones rápida
Certificados: ATEX, IEC Ex, FM, CSA
Endress+Hauser Panama Inc
Endress+Hauser Panama Inc
Avenida Marina Norte, Plaza Real, 4to piso. Oficina 409
Panama
Panamá