Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Samplefit CSA420 está diseñado para tomar muestras desde tuberías presurizadas.

Portasondas tomamuestras
Samplefit CSA420

Portasondas para tomar muestras en aplicaciones de proceso

CSA420
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Muestra

  • Funciones

    Conjunto para muestreo neumático

  • Aplicación

    muestreo de tuberías prsurizadas

  • Sistema de dosificación

    volumen fijo de muestra 10, 30, o 50 ml

  • Instalación

    conexión al proceso abrazadera tipo Triclamp de 2" o brida DN50

  • Temperatura del proceso

    0 - 50°C

  • Presión de proceso

    hasta 6 bar

  • Material

    émbolo PP; carcasa de Poliamida PA émbolo 1.4404/316L; carcasa de Poliamida PA émbolo 1.4404/316L; carcasa 316Ti

  • Dimensión

    longitud 381 mm x diámetro 75 mm

  • Peso

    dependiendo de la versión 1.55 kg a 6.1 kg

  • Opciones

    válvula opcional de limpieza